产品亮点
电流: | 间距: | 电路数: |
---|---|---|
7.0A 至 35.0A | 4.20mm 至 6.40mm | 12 - 72 |
特性和优点
总览
Molex 工业矩形连接器系列还包括兼容于市场上一些传统设计的 HTC 重型型号,以及理想用于小型机器人或机械应用的 CRC 小型屏蔽矩形连接器。
月牙形金属罩的电缆侧带有可用单手驱动的旋转锁。与传统机器人连接器中需要使用双手操作的两侧锁具的相比,这不但可以节省空间,而且还便于插拔。此外,多模块型号还允许外壳互换,以及使用不同端子插件进行混合配置。
按行业划分的应用
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。