特性和优点
总览
Molex 莫仕为客户提供垂直集成的 ODM/OEM 解决方案,包括以下增值服务:
光学产品设计与优化:包括光学、机械、电气产品以及软件/固件。
测试:包括产品的各个方面,从元件到整个系统,从性能到可靠性和合规性。
系统集成商:为客户指定的硬件/软件或参考设计提供集成和验证服务。
专业组装和封装:拥有丰富的集成组装和封装优化经验,能够满足极其苛刻的空间需求。
全面供应链管理:采用同步和完全集成的供应链管理模式,可解决光学环境特有的集成挑战以及关键物流问题。
生产设施认证:ISO 9001:2000/ISO14001/TL9000 符合 Telcordia 标准