产品亮点
类型: | 间距: | 电流: | 电路尺寸: | 线规: | 工作温度: |
---|---|---|---|---|---|
线对线 | 1.80 毫米 3.60 毫米 | 最高 14.0A | 2 至 10 | 16 AWG 至 24 AWG | -40°C 至 105°C |
特性和优点
总览
在不断发展的商用车、消费类电子产品和工业设备领域中,小型化的趋势不断加速。设备尺寸的缩小增加了对紧凑型连接器解决方案的需求,这对于管理电气组件可用的有限空间而言至关重要。Squba 3.60 毫米和 1.80 毫米间距密封式连接器系统直面挑战,提供了节省空间的设计,专门针对空间非常宝贵的应用而设计。
通常,随着电气性能扩张,对更大电流的需求也会增加,这通常会导致使用更粗的电线。这会增加消费类设备制造商的产品尺寸和生产成本。Squba 连接器通过采用 16 至 24 AWG 的电线来承载高达 14.0A 的电流,从而缓解这些痛点,提供了大功率解决方案,而无需使用竞争对手可能需要用到的更粗的电线。在许多应用中,暴露于潮湿环境会是另一个问题,这会对未密封连接器的完整性带来风险。Squba 密封式连接器系统采用经过 UL 认证、IP68 等级的密封件提供强大的解决方案,即使在潮湿环境中也能确保一致可靠的性能。
此外,密封件的完整性至关重要,因为装配、搬运、运输或使用过程中的损坏可能会导致产品故障。Squba 连接器设计有保护盖来保护这些密封件,从而提高连接的可靠性。此外,连接器的盖子有助于正确插入端子,保护密封件不受装配过程中的潜在损坏。这种周全的设计特点有助于提高使用该连接器的最终产品的耐用性和使用寿命。
按行业划分的应用
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。