总览
我们的现代社会比以往任何时候都更加连接紧密。到 2027 年,预计仅来自移动设备的全球数据流量每月将达到近 300 艾字节(300 万亿千兆字节)。无线连接的增长十分迅速。无论是蓝牙、LTE 还是拥有更大带宽和更高数据传输率且潜力巨大的 5G,无线网络基础设施都将在未来无处不在的通信中发挥核心作用。
高速无线基础设施的发展带来了物联网 (IoT) 的发展。物联网是一个通过互联网进行相互通信的全球机器网络。尽管物联网被众多设备所采用,但我们中的许多人只对这项技术在我们家庭内部和周边的应用最为熟悉。现在,日常家电都可以在相互之间共享数据,并且可以让房主使用智能手机进行控制。无论是通过流媒体传输最新电影还是控制智能电表,这些设备都使用了 5G 连接。
然而,物联网设备的最大潜能体现在家庭以外的应用。随着 5G 技术的推出以及其他无线技术的进步,物联网已经在从智能农业到医疗护理等几乎各个行业中找到了潜在的应用。最新一代的互联设备可以提供更快、更高效的联网性能,从而实现一种全新的远程工作方式。
互联设备数量的快速增长对先进的无线基础设施产生了需求。Molex莫仕是业界最大的天线和连接解决方案制造商之一,这些解决方案有助于加快提供无线通信。
按数字
20 Gbps
峰值 5G 数据传输率
368 亿
支持物联网的设备
77.5 艾字节
的每月数据流量
2.7 万亿美元
的全球电信市场规模