查找产品
市场同类产品对照
产品状态检查
产品合规
从物联网 (IoT) 和工业 4.0 到最新的汽车设计,各行各业的设备都需要可靠的功能反馈。传感器可通过探测物理存在状态或特性来提供这些重要信息,这意味着提高汽车安全、改善乘客体验、增强家用电器功能、提高工厂生产力等。Molex莫仕通过提供全面的创新性传感解决方案来支持客户,我们的解决方案为当今最先进的应用提供监控、测量功能,并实现出色性能。
Molex莫仕 Percept 传感器系列专为运输行业设计,这些传感器使用加速计和麦克风来支持安全性、自动驾驶、道路降噪和机器性能。
坚固耐用的独立感应和光电传感器,采用集成 IO 链路,提供设计紧凑的插座、大感应范围和荣获专利的紫外线技术,是狭小空间应用和极具挑战性的环境的理想之选。
Molex莫仕温度传感器电缆组件提供多种不同的 beta 值、电阻、长度和温度范围选择,可满足各种各样应用的要求。NTC 环形和环氧树脂涂层温度传感器电缆组件包括一个环形导热环氧树脂端子连接器和/或一个 Micro-Lock PLUS 连接器,是符合市场需求的温度传感解决方案。
印刷电子传感器系统采用独特的集成式设计和制造工艺来生产创新性产品,该系统可在印刷电子基板上融入多种组件。
mPACT2WO 是 Molex莫仕旗下公司,通过易于采用的操作员优先数字解决方案帮助工业操作员改进日常决策。操作员优先的方法可加速实地转型,以提高运营效率、合规性和安全性,同时减少过度监控和过度维护。这些解决方案由下一代传感器、智能数据分析、值得信赖的操作员洞察能力和操作员熟悉的工作流程提供支持。