跳至主要内容

给药解决方案与技术

给药系统不再是简单的机械设备,现在它们集成了最新的小型化电子设备,帮助实现新型生物制剂和药物的配给,同时帮助降低成本,改善患者的治疗效果。

总览


新型药物向医疗保健行业做出了改善患者治疗结果的承诺。这包括药物和生物制剂,例如肽、蛋白质和基于 DNA 的治疗方法 - 所有这些都是传统药物的替代方案。 然而,为了保持药效,这些新药通常不能通过常规方法给药。 制造商正在寻求新技术来帮助提供有效的给药解决方案。

智能手机的广泛采用正在挑战医疗保健提供商和治疗方法之间的既定关系。患者希望高科技能让他们在接受治疗的同时仍然自由享受日常生活。随着保持数据安全的难度变得越来越大,患者也渴望保护自己的个人信息。 远程医疗设备的无线连接引起了人们对数据泄露危害的担忧。对于依靠给药系统的患者来说,保护他们的隐私不受黑客攻击是为全新给药解决方案建立信心的关键。

 传统的医疗监管方法可能会阻碍医疗保健领域的数字创新。审批流程与消费类设备不同,需要进行测试并符合广泛医疗法规的要求,从而导致研发耗时且成本高昂。设计人员需要与能够支持监管流程长时间范围的公司合作。  

 尽管存在这些难题,但患者和医疗保健行业还是感受到了这项新技术的好处。患者在自己舒适的家中接受全面的医疗护理可以缩短康复所需的时间,并减少对昂贵医院床位的需求。为了使这些全新给药解决方案成为现实,Molex莫仕旗下的 Phillips-Medisize 带来了数十年的专业知识,帮助制造商应对复杂的监管环境,同时提供快速创新和灵活性,从而在全球范围内高效推出产品。  

按数字

图片

14.3 亿美元

给药市场规模

图片

11 亿

可穿戴设备销量

图片

20%

医疗科技支出增长率

特色资源


数字给药有助于消除医疗保健方面的差距

数字给药系统从远程患者群体中收集数据,使我们能够了解高风险群体并为他们提供更好的护理。

图片

互连给药将如何加强制药公司对大数据的使用

大数据正在改善新药和治疗方法的开发。  互连给药系统使药物研究的未来成为可能。

图片

设计可穿戴医疗技术

设计最新的可穿戴设备需要什么? 了解 Molex莫仕是如何接受挑战的。

图片

移动设备的未来

移动行业是世界上最具活力的行业之一。  Molex莫仕与行业领导者交谈,询问“接下来会发生什么?”

图片

注射创新:药物和试剂处理的未来

医疗市场对简单易用的给药系统有着巨大的需求。了解 Phillips-Medisize 提供的广泛解决方案和服务。

图片

特色产品


Easy-On FFC 连接器和 FPC 连接器

图片

四排连接器

图片

银制柔性电路解决方案

图片

天线

Combo-Antennas

用户接口解决方案