设计烤箱组件
优化烤箱设计时,需要工程师在消费者对现代功能日益提高的预期与法规遵从性、空间限制、人体工程学制造和持续的升级周期之间取得平衡。
满足或超越安全标准和行业法规(例如符合灼热丝规范)是毋庸置疑的,并且这为实现可靠性奠定了基础。为了支持行业要求,Molex莫仕在开发连接器时始终遵循最高标准,这样我们的解决方案不仅能符合要求的标准,还能在安全性、可靠性和效率方面树立新的标杆。
最近,设计考虑因素扩展到了制造人体工程学、装配工人的任务和安全,以及对最大程度减少生产线疲劳、受伤和错误的关注。易于插配的连接器可最大程度减少工人的身体负担,而 Molex莫仕在连接器设计方面的创新有助于确保组装过程高效、安全且直观。
由于每 2 至 4 年就会进行一次型号更新和设计升级,而且每 1 至 2 年就会发生一次组件变更,家电 OEM 会面临供应链和制造方面的难题。要应对这种局面,连接器供应商需要提供的不仅仅是零部件。Molex莫仕提供工程和商业化方面的专长,有助于实现更快的设计周期并提供更加可靠的供应链网络。
特色产品
主要电子连接器
装配线操作员的疲劳和受伤是烤箱制造商最关心的问题。插配力较小的连接器有助于降低操作员受伤的风险,同时又能确保高质量的连接。Molex莫仕连接器的设计充分考虑了操作员人体工程学,并融入了保持安全可靠连接的功能,有助于实现一致的产品性能。
配置 | 间距 | 电路数 | 最大 电流额定值 | |
---|---|---|---|---|
Micro-One 连接器 | 线对板 | 2.00 毫米 | 2 至 8 | 4.0A |
KK Plus 连接器 | 线对板 | 2.50 毫米 3.00 毫米 3.96 毫米 |
2 至 8 | 11.0A |
Nano-Fit 连接器 | 线对线 线对板 |
2.50 毫米 | 2 至 16 | 8.0A |
Mini-Lock 连接器 | 线对线 线对板 |
2.50 毫米 | 2 至 15 | 3.5A |
Micro-Fit+ 连接器 | 线对线 线对板 |
3.00 毫米 | 2 至 22 | 13.0A |
Mini-Fit 连接器 | 线对线 线对板 板对板 |
4.20 毫米 | 2 至 24 | 20.5 A |
CP-6.5 连接器 | 线对线 线对板 |
6.50 毫米 | 2 至 6 | 12.5A |
Mega-Fit 连接器 | 线对线 线对板 |
5.70 毫米 | 2 至 12 | 30.0A |
RAST 连接器 | 线对板 | 2.50 毫米 5.00 毫米 |
2 至 20 | 16.0A |
用户接口连接器
对烤箱更多功能的需求激增带来了设计难题,包括因更复杂的用户界面和传感器范围扩大而导致的更高的印刷电路板密度。Molex莫仕提供支持触摸控制的 UI 组件以增强用户体验,并提供紧凑型连接器以提高空间灵活性。
配置 | 间距 | 电路数 | 驱动器类型 | |
---|---|---|---|---|
Easy-On FFC FPC 连接器 | 线对板 | 0.20 毫米至 2.00 毫米 | 2 至 120 | 前端翻转、背部翻转、非 ZIF、滑块、灵活锁拴功能、一键式 |
Premo-Flex 扁平柔性电缆 (FFC) | 电缆 | 0.25 毫米至 2.54 毫米 | 3 至 120 | - |
配置 | 间距 | 电路数 | 最大 电流额定值 | |
---|---|---|---|---|
Micro-Lock Plus 连接器 | 线对板 | 1.25 毫米 2.00 毫米 |
2 至 42 2 至 16 |
3.6A 4.7A |
Nano-Fit 连接器 | 线对线 线对板 |
2.50 毫米 | 2 至 16 | 8.0 A |
Mini-Lock 连接器 | 线对线 线对板 |
2.50 毫米 | 2 至 15 | 3.5A |
KK Plus 连接器 | 线对板 | 2.50 毫米 3.00 毫米 3.96 毫米 |
2 至 8 | 11.0A |
SlimStack 连接器 | 板对板 | 0.35 毫米至 1.25 毫米 | 6 至 240 | 18.0A |
线束
在一个产品型号频繁变更和升级的行业中,上市速度对于保持竞争优势至关重要。利用 Molex莫仕的预先装配电缆组件和线束可以帮助设计人员避免供应链难题并加快产品上市时间。
间距 | 电路数 | 最大 电流额定值 | |
---|---|---|---|
Mini-Fit 电缆组件 | 4.20 毫米 | 2 至 24 | 20.5 A |
Micro-One 电缆组件 | 2.00 毫米 | 2 至 8 | 4.0A |
Nano-Fit 电缆组件 | 2.50 毫米 | 2 至 16 | 8.0A |
KK Plus 电缆组件 | 2.50 毫米 3.00 毫米 3.96 毫米 |
2 至 8 | 11.0A |
Mini-Lock 电缆组件 | 2.50 毫米 | 2 至 15 | 3.5A |
Mega-Fit 电缆组件 | 5.70 毫米 | 2 至 12 | 30.0A |
对流风扇连接器
对流风扇设计需要低功耗连接以保持较小的占用空间。Molex莫仕连接产品使用适合小电流设备的小中心线,从而最大程度节省空间。
配置 | 间距 | 电路数 | 最大 电流额定值 | |
---|---|---|---|---|
Micro-Fit+ 连接器 | 线对线 线对板 |
3.00 毫米 | 2 至 22 | 13.0A |
Mini-Fit 连接器 | 线对线 线对板 板对板 |
4.20 毫米 | 2 至 24 | 20.5 A |
加热元件连接器
烤箱的加热元件是一个非常重要的子系统,必须保持恒定的温度并确保可靠性能。考虑到这些要求,Molex莫仕的加热元件连接器被设计为能够承受高工作温度并避免故障。这些连接器还具有端子位置保证和锁紧装置等功能,以防止错误插配或拔出,从而有助于确保可靠性。
配置 | 间距 | 电路数 | 最大 电流额定值 | 最大 温度额定值 | |
---|---|---|---|---|---|
VersaBlade 连接器 | 线对线 | 6.20 毫米 2.00 毫米 |
1 至 9(标准型号) 2 至 4(高温型号) |
15.0A 4.7A |
-40°C 至 +110°C -55°C 至 +150°C |
传感器连接器
温度传感系统的放置通常会被限制在提供有限温度 Beta 值的特定区域内。设计工程师需要的温度传感解决方案能够安装在任何位置,且提供不同 Beta 值以获得更精确的灵敏度水平。Molex莫仕提供带连接器的温度传感电缆,该连接器可整合到热敏电阻的末端,从而能够安全固定到印刷电路板并提供更加准确的温度读数。
工作温度 | Beta 值范围 | 电阻范围 | |
---|---|---|---|
NTC 环形温度传感器电缆组件 | -40°C 至 +105°C(带连接器) -40°C 至 +150°C(带引线) |
3K 至 5K | 1K 至 100K 欧姆 |
配置 | 间距 | 电路数 | 最大 电流额定值 | |
---|---|---|---|---|
Micro-Fit+ 连接器 | 线对线 线对板 |
3.00 毫米 | 2 至 22 | 13.0A |
Mini-Fit 连接器 | 线对线 线对板 板对板 |
4.20 毫米 | 2 至 24 | 20.5 A |
Wi-Fi 连接器
烤箱设计越来越多地采用 Wi-Fi 技术,以满足消费者对远程监控、控制和状态通知的需求。这些通信需要高可靠性和信号完整性。Molex莫仕的 Wi-Fi 功能解决方案提供了可靠的连接、完整的 EMI 屏蔽,以实现出色的信号完整性,同时还节省了印刷电路板上的宝贵空间。
配置 | 频率 | |
---|---|---|
5G 毫米波射频柔性对板连接器 | 信号:2 至 4 接地:4 至 6 电源:4 至 0 |
15 GHz 25 GHz |
摄像头连接器
烤箱中越来越流行加入摄像头,这带来了新的功能,必须将其整合到非常有限的印刷电路板空间中。用于摄像头设备的 Molex莫仕连接器采用小间距设计,以适合不断缩小的印刷电路板空间。
配置 | 间距 | 电路数 | 最大 电流额定值 | |
---|---|---|---|---|
Micro-Lock Plus 连接器 | 线对板 | 1.25 毫米 2.00 毫米 |
2 至 42 2 至 16 |
3.6 A 4.7A |
Micro-One 连接器 | 线对板 | 2.00 毫米 | 2 至 8 | 4.0A |