产品亮点
数据传输率: | 协议: | 接口: |
---|---|---|
1100 Mbps 至 400 Gbps | QSFP-DD、OSFP、QSFP28、QSFP+、SFP+、XFP、SFP | BiDi、Duplex SMF、Parallel SMF、MMF |
Related Products
特性和优点
总览
Molex 莫仕凭借其光学经验生产出了市场上性能极高且经过现场验证的光学元件。我们拥有强大的系统和光子集成专业知识,提供的一系列产品具有 100Mbps 至 400Gbps 的数据传输率且符合以太网、SONET/SDH、光纤通道和 CPRI 标准。此外,我们的产品能够满足很多细分市场(例如,数据中心、接入通信、城域和长途应用)的需求。我们所有的产品都符合 Molex 莫仕的高质量标准,具有卓越的光学、电气和 EMI 性能,能够提高网络的稳健性。此外,Molex 是一站式端到端光学解决方案提供商,不仅提供光学器件,还提供屏蔽罩、连接器和电缆组件。
按行业划分的应用
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。