产品亮点
链路距离: | 数据完整性: | 功耗: |
---|---|---|
4 千米距离 | 1E-18 BER | 每个电缆端 <1 W |
特点和优势
QSFP+ AOC 电缆使用硅光子光学引擎:
在市场上的所有 AOC 产品中,具有最远的距离 (4 KM)、最高的数据完整性 (1E-18 BER) 和最高的可靠性 (FIT<1)
QSFP+ 至 MPO 引线电缆有 2 dB 和 4 dB 的损耗预算,从而可实现长达 4.0 km 的链路:
支持在结构化布线系统中使用
提供低损耗单模引线型号:
• 确保网络能够应对未来带宽增加的情况
• 最大限度地减少了未来因带宽需求增加造成的高成本电缆升级
固件可通过 I2C 总线进行现场扩容:
在主机系统中确保电缆可再次扩容
每端四条双向光纤数据链路,以 1.0 Gbps 至 14.0(聚合 56.0)Gbps 的数据传输率运行:
兼容多种协议,包括 InfiniBand 十四数据传输率 (FDR)、10 Gbps 以太网、光纤信道(8 Gbps 和 10 Gbps)、SAS 2.0 和 3.0(6 Gbps 和 12 Gbps)和其他协议应用
QSFP+ AOC 电缆可提供长达 300.0 m 的标准长度和长达 4.0km 的定制长度:
比铜缆和多模光纤解决方案(通常为 100.0m)的传输距离更长,支持在数据中心和园区环境中进行部署
与标准收发器和电缆组件相比成本更低的选项:
可实现结构更优、更经济的电缆链路
1E-18 的低比特误码率 (BER):
与比特误码率为每条链路 1E-12 的标准收发器相比,提高了数据的可靠性和鲁棒性
低功耗 -
0.8W QDR & 40GbE (4 x 10Gbps)
1W FDR (4 x 14Gbps)
1W SAS 3.0 (4 x 12 Gbps):
• 提高数据中心的整体功耗和热效率
• 可部署更多端口,增加每个系统的 AOC 数量,获得更多连接选项并节省系统总成本
AOC 与光纤永久相连(无气隙):
安装期间,接口提供免受环境污染和用户干扰的防护
总览
与传统光学模块相比,Molex莫仕的有源光缆 (AOC) 具有显著的成本优势。此外,AOC 只需通过各种标准的 MSA 连接器(包括 QSFP+、iPass+ HD 和 CXP)使其与系统连接,即可轻松将其替换。电缆与 InfiniBand FDR/QDR/DDR、以太网(10 Gbps、40 Gbps 和 56 Gbps)、光纤信道(8 Gbps 和 10 Gbps)、SAS 3.0 和 2.1(12 Gbps 和 6 Gbps)及其他协议应用在电气方面兼容。