跳至主要内容

机器人手术技术

手术机器人帮助熟练的医生提供微创护理,通常可以提高精度并加速术后恢复。由于恶劣条件下的患者安全和无缝性能依然至关重要,如今的设计工程师需要熟练地整合一系列复杂的微电子元器件、连接器、摄像头、光纤等。Molex莫仕为如今的医疗技术制造商提供专业的创新支持,体现了我们全球整合的专业知识、影响范围和能力,从而强化品牌定位并让您放心。

总览


先进的机器人正在帮助世界更加高效地运转 - 这一点在如今快速发展的医疗保健行业中体现得最为明显。机器人手术在从日常探索到更加复杂的干预等一系列情况下变得越来越普遍。机器人还远远不能取代熟练的人类外科医生,而是作为高度精密的工具,有助于提高可视化和准确度。 

由于手术机器人通常可以到达人手基本上无法到达的精确界定的解剖学区域,因此它们通常会利用微创切口或开口 - 这有助于提高安全性、减少疼痛和疤痕、加快患者康复并减少费用。正是得益于机器人手术,许多过去需要长时间住院的手术现在可以在门诊流动设施中进行了。这为第三方付款人和患者本身节省了大量费用。

然而,这些可衡量的优势确实伴随着一些成本。机器人辅助手术通常使用复杂的数字摄像头、连接器和相关的可视化设备,因此它们可能比其他微创手术的费用更高。此外,手术错误仍然是如今的医疗保健系统中造成身体伤害的一个主要原因 - 因此当医生选择使用这些功能强大的工具进行手术时,患者健康是他们最主要的考虑因素。  

由于性能、安全和质量的风险如此之高,领先组织通常会寻求经验丰富的供应商的帮助,他们可以提供专业能力来帮助提高生产效率并解决复杂的监管参数问题。Molex莫仕旗下公司 Phillips-Medisize 为如今的医疗技术创新者提供一站式获取全球综合专业知识的机会,包括注塑成型、高性能医疗互连、复杂电缆组件、多样化供应链网络等。这有助于客户将能够改变生活的解决方案推向市场,获得更大的成功并降低风险。

特色资源


手术级金属注塑成型

先进的医疗机器人需要小型、耐用且具有外科手术级精度和清洁度的零件。了解 Molex莫仕和 Phillips-Medisize 如何帮助为医疗机器人及其他领域提供复杂、形状精密的金属部件。 

图片

按数字

图片

85 亿美元

全球市场规模

图片

15.1%

使用机器人进行手术的比例

特色产品


FPGA 计算系统

图片

用户接口

替换文字