跳至主要内容

连接器

高速内部 IO

当系统架构师设计从 A 点到 B 点的复杂信号信道时,他们会遇到越来越难以克服的障碍,尤其是在较高频率下。Molex 莫仕为技术创新者提供行业领先的高速内部输入/输出 (I/O) 解决方案组合,支持下一代速度、热效率和所需占用空间内的 EMI 抑制能力。通过用高速双轴电缆等性能增强功能取代传统的中板和背板,可以缩短路径以保持信号完整性,从而实现符合当前接口标准的可重新配置路由,而不会在印刷电路板 (PCB) 上留下迹线。

产品


KickStart 连接器系统

KickStart 连接器系统为有线引导驱动器创建了一种电缆一体化连接系统,该系统灵活、便于实施,并将电源和信号电路集成到单根电缆中。

图片

NearStack 连接器系统

NearStack 高速电缆组件解决方案通过提高系统性能的优化直连电缆连接器系统,利用双轴电缆优势提供卓越的性能

NextStream 连接器系统

下一代 NextStream 连接器和电缆组件具有高达 64 Gbps 的高速数据传输速率,符合最新的 PCIe 第 6 代标准,是各种数据密集型“连接器转连接器”和“连接器转模块”应用的理想选择。

毫微间距 I/O 连接器系统

Molex 莫仕的毫微间距 I/O (NPIO) 连接器和电缆组件重新定义了存储、移动和企业行业的解决方案,提供行业领先的端口密度、多协议支持和增强的信号完整性,以支持 PCIe 的 OCuLink 和 SAS-4 (MiniLink) 应用。

图片