产品亮点
电缆选项: | 间距公差: | 温度范围: |
---|---|---|
高性能 间歇式 混合 | (高性能排线) ±.002” (0.05 毫米) | (高性能排线) -55°C 至 +200°C |
特性和优点
总览
制造商正在寻求能够耐受化学品、高温、磨损和弯曲的排线,同时希望最大限度地提高生产效率。 Temp-Flex 高性能扁平排线 专为聚氯乙烯和 TPE 电缆经常出现故障的恶劣环境而设计。同时,这种排线支持 IDT/IDC 免焊压接式端接,可加快生产时间。
应用通常需要电源、数据和同轴电缆,但往往受到空间和环境限制。 Temp-Flex 混合排线 将各种尺寸和类型的线束(例如同轴和屏蔽平行对)整合在单个紧凑结构中。这种结构内可包含多种微型电缆类型,便于端接。
设计人员需要使用反向连接器引脚来进行板对板插配,而大多数排线均不具备这种功能。 Temp-Flex 间歇粘合排线 为板对板连接提供了灵活的反向连接器引脚排列,同时仍然保持批量端接的能力。
按行业划分的应用
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。