产品亮点
类别 | 应用 | 基板 |
---|---|---|
丝网印刷 | 家电控制、汽车控制、工业控制 | PET、聚碳酸脂、玻璃 |
特性和优点
总览
电容式用户界面设计人员希望背光按键具有时尚的外观,但在使用不透明的传统电路时,必须通过复杂的设计才能实现。PEDOT 传感器拥有半透明电路,允许光线穿过。这种特性可让电容式按键的背光穿透电路。
客户希望在曲面上实现背光电容式按键,但氧化铟锡 (ITO) 材质太脆且难以弯曲,无法适应曲面。PEDOT 是一种柔性半透明导电传感器。当采用聚酯基材时,它可以应用于三维表面,从而支持更精巧的设计。
OEM 厂商希望设计出背光电容式按键,但有限的空间限制了键盘的最大厚度。之前需要在不透明电路(PCB、聚酰亚胺或聚酯)上实现背光照明,键盘厚度往往超过限制。与其他背光技术相比,PEDOT 传感器支持的背光技术可大幅节省空间。
围绕 ITO 构建的触摸技术成本高昂,且需要使用昂贵的光学透明胶 (OCA)。PEODT 传感器不但制造成本更低,还可使用标准压敏胶 (PSA)。
应用
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。