工业 4.0 举足轻重
随着复杂机器、控制系统和工厂车间数字化,及转型以提升速度与操作的计划不断提升,工业 4.0 的发展对全球公司越来越重要。对于许多组织而言,实现工业 4.0 价值的机会仍然遥不可及。然而,在 Salvagnini,优化流程和效率的承诺正在产生切实的效益。
在处理了 EtherCAT 线路上的通信丢失问题后,Salvagnini 开始与 Molex 莫仕合作解决接线问题,构建解决方案,以在其连接的机器之间实现更高的稳定性和连接质量。
挑战
连接复杂钣金制造机器和流程所需的高速通信
灵活的工业自动化需要与工厂车间和云系统完美地交换实时数据
满足日益强大和严格的客户应用所需的定制工业以太网连接
解决方案
Molex 莫仕在工业以太网架构方面拥有丰富的知识,加速提供具有更高稳定性和连接质量的定制解决方案
广泛的工业通信产品组合推动了下一代架构和灵活的工业自动化发展
不同尺寸的标准组件加快生产,舒缓了供应链的限制。
优点
工业 4.0 的共通承诺,为小型、更高要求应用加快了紧凑型 IP67 级产品的开发
改进的机器诊断和预测性维护,缩短了机器维修时间
Molex 解决方案为庞大的工业物联网 (IIoT) 生态系统带来了巨大的增长潜力