製品のハイライト
電流: | ピンサイズ: | 回路: |
---|---|---|
最大350.0A | 3.40mm、6.00mm、8.00mm、11.00mm | シングル |
特徴と利点
概要
データセンターの送電システム、基地局、バッテリー管理、インバーターなどの電力集約型アプリケーションでは、電力効率はコストと安全管理にとって重要です。セントラリティ大電流ピンおよびソケット相互接続は、モレックスの実績あるCOEURソケットを組み込んでいます。このソケットには複数のコンタクトビームがあり、接触界面で大きな接触面を形成するため、接触抵抗が非常に低くなっています。そのため、接触界面での電圧降下が非常に低く、熱の発生が最小限に抑えられます。
平行なPCBやバスバーを嵌合する際に、ソケットやピンの位置合わせをすることは、機械設計に内在する許容誤差の蓄積問題により困難です。嵌合時にコネクターを集め、誤アライメントを軽減するために、ある程度のセルフアライメントが重要です。モレックス独自のOmniGlideテクノロジーを組み込んだセントラリティ大電流ピンとソケット相互接続は、最大1.00mmの半径方向のセルフアライメント(業界トップ)を提供します。これにより、嵌合時にコネクター、特にソケットのコンタクトビームが損傷する可能性を最小限に抑えることができます。
高密度電子パッケージでは、嵌合基板間のスタック長を低くし、コネクタープロファイルを容易にカスタマイズして、上部基板上と下部基板下のコネクター突出量を最適化することが求められます。セントラリティ大電流ピン & ソケット相互接続は、ピンサイズに関係なく、高さがわずか10.00mmです。ソケットフランジ(PCB上に設置される)の位置は、お客様のアプリケーションに合わせて簡単にカスタマイズでき、基板の上または下を超える突出量を最適化することが可能です。
産業別アプリケーション
Battery Storage Systems
Gateway Storage Systems
AC-to-DC rectifiers
Battery charging stations
DC-to-AC inverters
Robotics
Data storage units
Enterprise switches
Environmental control equipment
PDUs (Power Distribution Unit)
Power shelves
Servers
Uninterruptable power supplies
Data storage units
Digital cross-connect switches
Network routers
PDUs (Power Distribution Unit)
Servers
Uninterruptable power supplies (UPSs)
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。
よくある質問
私の設計では、ソケットアセンブリーがプリント基板(またはバスバー)の上(または下)に突出できる高さが、独自のスペース制約によって制限されています。カスタムソケットアセンブリーのツールのために資金調達する必要がありますか?
いいえ、お客様からの資金調達は必要ありません。ソケット アセンブリー ハウジングは加工されており、モレックスはフランジをハウジング本体の長さに沿って任意の位置に配置できるようになっています。詳細については、お近くのモレックス営業担当者にお問い合わせください。
私の設計は、ボード間、バスバー間、またはバスバーとボード間の独自のスタック長要件があります。カスタム長のピンのために工具を調達する必要がありますか?
いいえ、お客様からの資金調達は必要ありません。ピンは加工されているため、モレックスはお客様のアプリケーションに必要な長さのピンを製造できます。詳細については、お近くのモレックス営業担当者にお問い合わせください。
私は、セントラリティピンとソケットを個別にではなく、すでにセントラリティコネクターが取り付けられたバスバーアセンブリーを購入することに興味があります。モレックスは統合バスバーソリューションを提供できますか?
はい モレックスは、バスバーを設計および製造する事業部門を持っています。この事業部門では、完全に統合されたバスバーソリューションも設計および製造しています。詳細については、お近くのモレックス営業担当者にお問い合わせください。
セントラリティピンとセントラリティ表面実装またはナールド プレス フィット ソケット アセンブリーを使用して達成できる最小の基板間スタック長は?
達成可能な最小の基板間スタック長は、設計に選択するセントラリティピンによって決まります。
- セントラリティナールド プレス フィットピンと表面実装またはナールド プレス フィット ソケットを嵌合する際の最小スタック長は1.50mmです。
- セントラリティサーフェス マウント ピンとサーフェスマウントまたはナールド プレス フィット ソケットを嵌合する際の最小スタック長は1.75mmです。
- セントラリティネジマウントピンと表面実装またはナルドプレスフィットソケットを嵌合する際の最小スタック長は4.50mmです。