CMC防水電線対基板用接続システム
特徴と利点
概要
オートモーティブOEMは、未来の車両を構築する際に、エンジン近くでのコントローラーの増加するニーズに対処しなければなりません。モレックス CMC/CMX コネクターシステムは、OEMが車両アーキテクチャを変革し、競争優位性を得るのに役立ちます。
この革新的な製品ファミリーは、防水型、高密度、ハイブリッド、電線対基板用、電線対電線の既製のソリューションを幅広く提供しており、過酷な環境や高性能アプリケーションでの最大21.0Aの電流が必要な場合にも対応しています。CMC/CMX製品は、世界のオートモーティブ市場の最も厳格な要件に従って開発および検証されています。
産業別アプリケーション
Automatic transmission control unit
Electrical/hybrid vehicles
Engine control unit
Internal combustion engine vehicles
Inverter
Motor control unit
On-board charger
Parking brake
Power distribution unit
Suspension controller
Vehicle control unit
この製品の絶対的なアプリケーションリストではありません。これは、より一般的なアプリケーションのいくつかを表しています。
資料
This is not a definitive list of applications for this product. It represents some of the more common uses.
Video
Explore the future of automotive connectivity.
Witness how the Molex CMC and CMX Sealed Connector System, a rugged and high-density wire-to-wire and wire-to-board solution, revolutionize vehicle architectures, providing reliability in harsh environments. Stay ahead in the race for connected vehicles - watch now to discover how this innovative connector system meets the stringent specifications of global automotive markets, ensuring a seamless transition and growth into new frontiers.