- Products
- Resources
ディスクリートワイヤー
ハイパワー
オーバーモールドケーブルアセンブリーとプラグアダプター
防水
センサーケーブルアセンブリー
リボンケーブルアセンブリー
特徴と利点
ディスクリートケーブルアセンブリーは、さまざまなモレックスコネクターを取り揃えた既製品です:
• 開発および生産プログラムをサポートするために設計されています
• マルチカラーケーブルにより正しい接続が確保されます
現行のケーブルアセンブリー業界の基準を満たす:
• 高品質を保証します
• 現行のオートモーティブ業界基準に対応
2011/65/EU RoHS対応:
エンジニアリングの時間とリソースを削減
UL 1061およびUL 1007ディスクリートワイヤー:
• 電子機器アプリケーションで使用する準備ができています
• デザイン、プロトタイピング、生産の容易さを提供
ピン間マッピング: リセプタクルからPCBヘッダーへ:
使用可能なプラグアンドプレイ接続を提供
生産用のカスタムアセンブリーも利用可能です:
プロトタイプ完成後のデザインニーズに対応する
概要
プロトタイプのケーブルアセンブリーには、端子を圧着するためのツールが必要です。したがって、ULテスト用のシステムの試作品を製作するためのコストは多額になります。モレックスの既製品の標準ケーブルアセンブリーは、IPC仕様設計に準拠した完成品アセンブリーを提供することで、工具の始動コストを解決するのに役立ちます。
プロトタイピングが完了すると、お客様は通常、図面を作成し、リソースを割り当てて、最終製品用のケーブルアセンブリーを製造するサプライヤーを見つける必要があります。モレックスは、ワンソースソリューションを提供するための既製のディスクリートケーブルアセンブリーを設計します。これにより、お客様の設計要件がなくなり、別のベンダーにアセンブリーの組み立てを依頼する必要がなくなります。
さまざまなコネクターの問題が誤接続、端子の抜け、およびその他の組み立てエラーなどの最終製品の故障につながることがあります。PicoBlade、Micro-Fit、Mini-Fit Jr.、およびUltra-Fit パワー用コネクターは、誤った嵌合を防ぐための優れたハウジング機能を提供し、端子の抜けを減らし、組み立て時のオペレーターの疲労を軽減します。